JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MVI-T Galvanisch verzinkter Schalldämpfer

Schalldämpfer MVI-M10 T1

Galvanisch verzinkter Schalldämpfer für den Einsatz mit Druckbelastungen

  • Zulassungen: Schallschutzgeprüft
  • Gewindeanschluss – M: M10
  • Max. Schublast - F: 300 N

Hilti Kunden suchten auch Schalldämmung, Lüftung Schallschutz, Lüftung oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Gewindeanschluss – M
  • M8
  • M10
Zu verwenden mit
  • MQ-System
Max. Schublast - F
  • 300 N
  • 330 N
Breite - B
  • 23 mm
  • 25 mm
Verpackungseinheit
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 202.00
CHF 10.10
/
1 Stück