JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MQZ Schienenverbinder

  • Drehmoment: 6 Nm
  • Gewindeanschluss – M: M8
  • Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025

Hilti Kunden suchten auch Schienenverbinder, Schienensystem, Anbindung Schiene, Zubehör Installation oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Gewindeanschluss – M
  • M8
  • M10
Verpackungseinheit
  • 40 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
40
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 129.20
CHF 3.23
/
1 Stück

Technische Daten

Drehmoment
6 Nm
Gewindeanschluss – M
M8
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Schraubenschlüsselgröße
13 mm
Gewicht
26 g

Technische Dokumente

pdf Handbuch zum Thema Korrosion, Englisch [ 9.4 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Einfache Montage in den Langlöchern von Montageschienen
  • Einfache Montage im Langloch der Schiene
  • Eigene Herstellung von Doppelschienen

Anwendungen

  • Zur Verbindung von Montageschienen am Schienenrücken
  • Zur Verbindung von Montageschienen am Schienenrücken
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten