Ringmutter DIN 582 aus Edelstahl (A4)
Ringmutter M16 A4
Ringmutter aus Edelstahl (A4) nach DIN 582 mit Ösen zur Aufnahme eines Hakens
- Gewinde - M: M16
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Hilti Kunden suchten auch Ringmutter Edelstahl, Öse Edelstahl oder DIN 582.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M12
- M16
- M20
Durchmesser D
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 6 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
CHF 366.30
CHF 36.63
/
1 Stück


