JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

AM-Ankerstange – Stahlgüte 4.8

Gewindestange AM8x2000 4.8 verz.

Verzinkte Ankerstange aus Stahlgüte 4.8

  • Gewinde - M: M8
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.8 - DIN 976-1
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Stange, Gewindestange, Gewinde, DIN-Teile oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Länge - L
  • 1000 mm
  • 2000 mm
  • 3000 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 5 Stk
  • 15 Stk
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 9.43
CHF 9.43
/
1 Stück