MRA Rollengleiter
Gleiteradapter MRA 1/2" (M16)

Galvanisch verzinkter Adapter für Rollengleiter und Schellenanbindung in metrischen und Zoll-Grössen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl 11SMnPb30 – DIN EN 10277-3
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Schraubenschlüssel - W: 24 mm
Hilti Kunden suchten auch Gleiteradapter, Rollengleiter MRG, Adapter, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- 1/2 in
- 3/4 in
Außengewinde - MA
- M16
Gewindelänge - L
- 16 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
CHF 173.75
CHF 6.95
/
1 Stück