HGP Gewindeplatte
Gewindeplatte HGP 41 M10

Galvanisch verzinkte Gewindeplatte der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen von Gewindeelementen an MQ Montageschienen
- Produktklasse: Standard
- Gewindeanschluss – M: M10
- Werkstoffzusammensetzung: DD11 – DIN EN 10111
Standard
Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Platte, Gewindeplatten zu Ankerschienen, Gewindestange an Schiene, Zubehör Installation oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M8
- M10
- M12
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
CHF 238.00
CHF 2.38
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Gewindeanschluss – M
M10
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Gewicht
29 g
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ideal zur Befestigung von Gewindestangen an MQ Montageschienen
- An jedem Punkt der offenen Schienenseite platzierbar
- Für alle MQ Schienen
- Für alle MQ-Schienen
Anwendungen
- Für die Befestigung von Gewindestangen an MQ-Schienen
- Montage von Gewindestanden an MQ Montageschienen
- Montage von Gewindestanden an MQ Profilschienen