Mutter rund (HDG)
Überwurfmutter M12x40-F

Feuerverzinkte Distanzmuffe zur Verlängerung von Gewindestangen
- Gewinde - M: M12
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Hilti Kunden suchten auch Distanzmuffe, Gewindeverbinder, Muffe, DIN oder Gewindestangenverbinder.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
Durchmesser D
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 20 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
CHF 202.00
CHF 4.06
/
1 Stück