GR-G-F Gewinderohre – Stahlsorte 4.6 (HDG)
Gewinderohr GR-G 3/4"x1000-F 4.6

Feuerverzinktes Gewinderohr mit Güteklasse 4.6 für den Einsatz als Zubehörteil in verschiedenen Anwendungen
- Gewinde - M: 3/4 in
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Rohr, Gewinderohr feuerverzinkt, Gewinde, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
Länge - L
- 1000 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
CHF 6'477.00 /1 Stück - 5 Stk
- 10 Stk
CHF 127.80 /1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'278.00
CHF 127.80
/
1 Stück