JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

GR-G-F Gewinderohre – Stahlsorte 4.6 (HDG)

Gewinderohr GR-G 1/2"x1000-F 4.6

Feuerverzinktes Gewinderohr mit Güteklasse 4.6 für den Einsatz als Zubehörteil in verschiedenen Anwendungen

  • Gewinde - M: 1/2 in
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG

Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Rohr, Gewinderohr feuerverzinkt, Gewinde, DIN-Teile oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
Länge - L
  • 1000 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk

    CHF 4'564.00 /1 Stück
  • 5 Stk
  • 10 Stk

    CHF 93.88 /1 Stück
    Bester Preis
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
CHF 938.80
CHF 93.88
/
1 Stück