MQZ-A-F Gleiteradapter für Schellenanbindung
Gleiteradapter MQZ-A 1/2"-F

Feuerverzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
- Zulassungen: Schockgeprüft (LS-S-06-904)
- Werkstoffzusammensetzung: 40Cr, GB/T 3077
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Hilti Kunden suchten auch Gleitadapter feuerverzinkt, Gleitadapter, Adapter, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- M16
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- M12
Außengewinde - MA
- M10
- M12
- M16
Gewindelänge - L
- 10 mm
- 16 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
CHF 370.00
CHF 14.80
/
1 Stück