MQZ-U-R Montagescheibe
Montagescheibe MQZ-U-R

Montagescheibe aus Edelstahl (A4) für metrische Gewinde in Schmetterlingsöffnungen
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen: Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Hilti Kunden suchten auch Montage-Scheibe, Zubehör Schiene, Anbindung Schiene oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
40
Nettopreis (rabattiert)
CHF 256.40
CHF 6.41
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Umgebungsbedingungen
Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Gewicht
25 g
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil einer Reihe von miteinander kompatiblen Hilti Profilschienensystemen
- Alle Verbinder können mit Standardschrauben M10 montiert werden
Anwendungen
- Befestigung von Winkeln an Untergründen mit Dübeln
- Zur Verwendung in Schmetterlingsöffnungen mit Standardschrauben M10