MQZ-A-R, MGA-R
Gleiteradapter MQZ-A 3/4"-R

Gleiteradapter für Schellenanbindung aus Edelstahl (A4) mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
- Zulassungen: Schockgeprüft (LS-S-06-904)
- Erforderliche Werkstoffklasse: A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Hilti Kunden suchten auch Gleitadapter Edelstahl, Konsole leicht, Adapter, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- 1/2 in
- 3/4 in
- M12
Außengewinde - MA
- M10
- M12
- M16
Gewindelänge - L
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'135.25
CHF 45.41
/
1 Stück
