JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MQZ-A-F Gleiteradapter für Schellenanbindung

Adapter MGA M12/M10-F

Feuerverzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen

  • Werkstoffzusammensetzung: 40Cr, GB/T 3077
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
  • Schraubenschlüssel - W: 18 mm

Hilti Kunden suchten auch Gleitadapter feuerverzinkt, Gleitadapter, Adapter, DIN-Teile oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Innengewinde - MI
  • M16
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • M12
Außengewinde - MA
  • M10
  • M12
  • M16
Gewindelänge - L
  • 10 mm
  • 16 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 349.50
CHF 13.98
/
1 Stück