JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Überwurfmutter rund

Überwurfmutter M10x30 A4-70 rund

Distanzmuffe aus Edelstahl (A4) zur Verlängerung von Gewindestangen

  • Gewinde - M: M10
  • Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
  • Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70

Hilti Kunden suchten auch Distanzmuffen oder Distanz-Muffe.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Länge - L
  • 30 mm
  • 40 mm
Durchmesser D
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 25 mm
Verpackungseinheit
  • 20 Stk
  • 25 Stk
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 199.25
CHF 7.97
/
1 Stück