Überwurfmutter rund
Überwurfmutter M16x40 A4-70 rund

Distanzmuffe aus Edelstahl (A4) zur Verlängerung von Gewindestangen
- Gewinde - M: M16
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70
Hilti Kunden suchten auch Distanzmuffen oder Distanz-Muffe.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 30 mm
- 40 mm
Durchmesser D
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 25 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
CHF 534.80
CHF 26.74
/
1 Stück