ESM Einschraubmuffen
Einschraubmuffe ESM 1/2" - M8

Galvanisch verzinkte Einschraubmuffe zur Herstellung verschiedener metrischer und Zoll-Gewindegrössen
- Gewinde - M: M8
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl 9 SMnPb 28 U
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Einschraubmuffe, Muffe, Adapter, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
Länge - L
- 29.5 mm
- 30.5 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
CHF 124.00
CHF 6.20
/
1 Stück

