SR-RM Reduziermuffen
Reduziermuffe SR-RM 3/4"-M16

Galvanisch verzinkte Reduziermuffen zum Verringern des Durchmessers von Gewindestangen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innengewinde - MI: M16
Hilti Kunden suchten auch Installationstechnik, Muffe, Adapter, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Innengewinde - MI
- M8
- M10
- M12
- M16
- 1/2 in
Außengewinde - MA
- M12
- M16
- 1/2 in
- 3/4 in
Länge - L
- 8 mm
- 10 mm
- 17 mm
- 20 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
CHF 395.00
CHF 7.90
/
1 Stück

