MF-SKD Kippdübel
Kippdübel MF-SKD M10/100
Feuerverzinkte Kippdübel zur Verwendung in Trapezblech
- Zulassungen: FM anerkannt
- Gewinde - M: M10
- Werkstoffzusammensetzung: Kohlenstoffstahl
Hilti Kunden suchten auch Kipp-Dübel, Kippdübel, Hohldübel, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
Gewindelänge - L
- 100 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 500 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
CHF 184.00
CHF 7.36
/
1 Stück
Technische Daten
Zulassungen
FM anerkannt
Gewinde - M
M10
Werkstoffzusammensetzung
Kohlenstoffstahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Gewindelänge - L
100 mm
Höhe - H
65 mm
Gewicht
137 g
Bohrlochdurchmesser - D
25 mm
Untergrundmaterial
Trapezblech
Hohlraumtiefe
90 mm
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Max. Zuglast - F
8 kN
Technische Dokumente
pdf FM-Zulassung für Hilti AG, Englisch [ 816.6 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Gewindestange erlaubt Einzelnivellierung an jedem Befestigungspunkt
- Vormontiert mit Unterlegscheibe und Sechskantbolzen
- Gegen Verlust gesicherte Gewindestange
Anwendungen
- Befestigung von Sprinklerrohren an Trapezblech
- Befestigung von Stützquerträgern und Lüftungskanälen
- Befestigung von Strom-, Montage- und Beleuchtungsschienen
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen nicht der Witterung ausgesetzten Bedingungen
- Zuglast bei Trapezblechanwendungen, die nicht für VdS- und FM-Zertifizierung relevant sind t ≥ 0,63 mm: 1,0 kN