MF-SKD Kippdübel
Kippdübel MF-SKD M8/500
Feuerverzinkte Kippdübel zur Verwendung in Trapezblech
- Gewinde - M: M8
- Werkstoffzusammensetzung: Kohlenstoffstahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Kipp-Dübel, Kippdübel, Hohldübel, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
Gewindelänge - L
- 100 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 500 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
CHF 225.00
CHF 9.04
/
1 Stück
Technische Daten
Gewinde - M
M8
Werkstoffzusammensetzung
Kohlenstoffstahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Gewindelänge - L
500 mm
Höhe - H
465 mm
Gewicht
237 g
Bohrlochdurchmesser - D
22 mm
Untergrundmaterial
Trapezblech
Hohlraumtiefe
90 mm
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Max. Zuglast - F
7.5 kN
Technische Dokumente
pdf Technische Daten Kippdübel MF-SKD, Deutsch [ 609.9 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Gewindestange erlaubt Einzelnivellierung an jedem Befestigungspunkt
- Vormontiert mit Unterlegscheibe und Sechskantbolzen
- Gegen Verlust gesicherte Gewindestange
Anwendungen
- Befestigung von Sprinklerrohren an Trapezblech
- Befestigung von Stützquerträgern und Lüftungskanälen
- Befestigung von Strom-, Montage- und Beleuchtungsschienen
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen nicht der Witterung ausgesetzten Bedingungen
- Zuglast bei Trapezblechanwendungen, die nicht für VdS- und FM-Zertifizierung relevant sind t ≥ 0,63 mm: 1,0 kN

