JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Flache Unterlegscheibe aus Edelstahl (ISO 7093)

Unterlegscheibe 10 10,5x30x2,5 ISO7093-1

Unterlegscheibe aus Edelstahl (A4) nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen

  • Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
  • Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4 – DIN EN ISO 7093-1
  • Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl

Hilti Kunden suchten auch Unterlagscheibe, Uscheibe, U-Scheibe, rostfrei oder Edelstahl.

Optionen auswählen

Innendurchmesser - ID
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 17 mm
Außendurchmesser - AD
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 50 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 53.00
CHF 1.06
/
1 Stück