JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Sechskantschraube (HDG) DIN 933

6kt-Schraube M8x25-F DIN 933 8.8 U

Feuerverzinkte Sechskantschraube nach DIN 933

  • Gewinde - M: M8
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 8.8
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG

Hilti Kunden suchten auch Zubehör, Schraube, feuerverzinkt, DIN oder sechskant.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M8
  • M10
  • M12
Gewindelänge - L
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 22.00
CHF 0.44
/
1 Stück