JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Verzinkte Unterlegscheibe

Unterlegscheibe 8 8,4x24x2 Zn ISO7093-1

Verzinkte Unterlegscheibe nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7093-1
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Innendurchmesser - ID: 8.4 mm

Hilti Kunden suchten auch Unterlagscheibe, Uscheibe, U-Scheibe, Zubehör oder DIN.

Optionen auswählen

Innendurchmesser - ID
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 22 mm
Außendurchmesser - AD
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk
  • 300 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 12.00
CHF 0.12
/
1 Stück