Galvanisch verzinkte Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
Unterlegscheibe A10,5/40 verzinkt im Eim

Galvanisch verzinkte Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innendurchmesser - ID: 10.5 mm
Hilti Kunden suchten auch Unterlagscheibe, Zubehör, U-Scheibe, DIN oder Uscheibe.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Außendurchmesser - AD
- 28 mm
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
CHF 0.44 /1 StückBester Preis - 100 Stk
- 150 Stk
- 500 Stk
CHF 0.51 /1 Stück - 1500 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
500
Nettopreis (rabattiert)
CHF 255.00
CHF 0.51
/
1 Stück

