Überwurfmutter rund
Überwurfmutter M6x20 rund

Galvanisch verzinkte Distanzmuffe (rund) zur Verlängerung von Gewindestangen
- Gewinde - M: M6
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Distanzmuffe, Distanz-Muffe, Muffe, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
Länge - L
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
Durchmesser D
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 16 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
CHF 114.61
CHF 1.15
/
1 Stück