JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Galvanisch verzinkte Stockschraube 4.6 Torx-Kopf

Stockschraube M10x100 4.6 verz.

Galvanisch verzinkte Stockschraube mit Güteklasse 4.6 und Torx-Kopf

  • Gewinde - M: M10
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Hilti Kunden suchten auch Befestigungsschraube, Stock-Schraube, Schraube Dübelgewinde, DIN-Teile oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M8
  • M10
  • M12
Länge - L
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 68.50
CHF 1.37
/
1 Stück