Galvanisch verzinkte Stockschraube 4.6 Torx-Kopf
Stockschraube M8x80 4.6 verz.
Galvanisch verzinkte Stockschraube mit Güteklasse 4.6 und Torx-Kopf
- Gewinde - M: M8
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Befestigungsschraube, Stock-Schraube, Schraube Dübelgewinde, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
Länge - L
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 180 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
CHF 98.00
CHF 0.98
/
1 Stück





