JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Zugeschnittene AM-Gewindebolzen – Stahlgüte 4.8

Gewindebolzen AM16x100 4.8 verz.

Verzinkte, vorgeschnittene Ankerstangen in Stahlgüte 4.8

  • Gewinde - M: M16
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.8
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Bolzen, Gewindebolzen DIN, Gewindebolzen Edelstahl, DIN-Teile oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Länge - L
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 56.00
CHF 2.28
/
1 Stück