JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Flache Unterlegscheibe (HDG) ISO 7089

Unterlegscheibe A 21/37-F

Feuerverzinkte flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7089
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
  • Innendurchmesser - ID: 21 mm

Hilti Kunden suchten auch Unterlagscheibe, Uscheibe, U-Scheibe, DIN oder Zubehör.

Optionen auswählen

Innendurchmesser - ID
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 31 mm
  • 34 mm
Außendurchmesser - AD
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
  • 50 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk
  • 150 Stk
  • 200 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
200
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 194.00
CHF 0.97
/
1 Stück