Flache Unterlegscheibe (HDG) ISO 7089
Unterlegscheibe A 25/44-F

Feuerverzinkte flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7089
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Innendurchmesser - ID: 25 mm
Hilti Kunden suchten auch Unterlagscheibe, Uscheibe, U-Scheibe, DIN oder Zubehör.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 31 mm
- 34 mm
Außendurchmesser - AD
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
- 150 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
200
Nettopreis (rabattiert)
CHF 266.00
CHF 1.33
/
1 Stück


