JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-H Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen

Wohnbauschelle MP-H 74-83 M8/M10 Satz

Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen

  • Klemmbereich - D: 74 - 83 mm
  • Nominale Rohrgröße (britisch): 2-1/2 in
  • Gewindeanschluss – M: M8, M10
Standard

Hilti Kunden suchten auch Wohnbauschellen, Schelle, Schelle, Rohrbefestigung oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Klemmbereich - D
  • 45 - 52 mm
  • 52 - 59 mm
  • 59 - 66 mm
  • 74 - 83 mm
  • 83 - 92 mm
  • 110 - 119 mm
  • 119 - 127 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
Verpackungseinheit
  • 2 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
2
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 7.74
CHF 3.87
/
1 Stück