MP-H Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
Wohnbauschelle MP-H 52-59 M8/M10 Satz
Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Klemmbereich - D: 52 - 59 mm
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
- Maximallast - F: 750 N
Standard
Hilti Kunden suchten auch Wohnbauschellen, Schelle, Schelle, Rohrbefestigung oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Klemmbereich - D
- 45 - 52 mm
- 52 - 59 mm
- 59 - 66 mm
- 74 - 83 mm
- 83 - 92 mm
- 110 - 119 mm
- 119 - 127 mm
Gewindeanschluss – M
- M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
Verpackungseinheit
- 2 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
2
Nettopreis (rabattiert)
CHF 4.90
CHF 2.45
/
1 Stück