Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Doppelte Montageschiene zur Verwendung bei mittelschweren Anwendungen mit MT-FL/MT-TL Bauteilen im Aussenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: S280GD
  • Oberfläche: Bechichtung für den Außenbereich – ZM
  • Werkstoffstärke: 1,5 mm

Hilti Kunden suchten auch MT-30D, Doppel-Profilschiene, Mehrzweck-Schienensystem (MT), Montageprofil oder Verbindungen MT Profilschienen.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 3 m
  • 6 m
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 91.35

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
S280GD
Oberfläche
Bechichtung für den Außenbereich – ZM
Werkstoffstärke
1,5 mm
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Technische Dokumente

pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Einfache und sichere Montage: Die leichte Konstruktion erleichtert das Zuschneiden, Anheben und Montieren der Montageschienen und reduziert die Belastung bei Arbeiten über Kopf.
  • Nachhaltiger – produziert mit bis zu 20 % weniger Stahl im Vergleich zur Vorgängergeneration und verfügbar mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD) für höhere CO₂-Transparenz
  • Leichtere Identifizierung: Zusätzliche Konturlinien an den Seiten der Montageschiene ermöglichen eine leichtere Identifizierung der Belastungsklassen für ein ästhetischeres Erscheinungsbild.
  • Einfache Bemessung: Hilti MT Komponenten eignen sich für jede Installationstechnik, vom leichten Trapez bis zur schweren modularen Rahmenkonstruktionen.
  • Umfassende Softwareunterstützung: PROFIS Modular Support Engineering, der MEP Support Selector, Revit®-Familien und Plug-Ins für Smart 3D® optimieren für Sie die Planung und Bestellung.

Anwendungen

  • Bodenmontierte Installationstechnik, beispielsweise Torpfosten-Profilrahmen
  • Deckenmontierte Installationstechnik, beispielsweise abgehängte Rahmen für Trapezstreben
  • Modulare 3D-Rahmenkonstruktion zur Aufnahme von Rohren, Kanälen und Kabelrinnen
  • Geeignet für den Einsatz in mässig korrosiven Umgebungen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten