REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Anker für Höchstleistungen in gerissenem Beton und für Seismik (Kohlenstoffstahl, mit grosser Unterlegscheibe)

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl
  • Kopfkonfiguration: Außengewinde
  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, FM (Factory Mutual), Seismisch

Hilti Kunden suchten auch SpreizankerBolzenankerBefestigungen bei seismischen AnforderungenBefestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton oder Verzinkter Anker.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M10
Dübellänge
  • 70 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 85.70

Technische Daten

Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl
Kopfkonfiguration
Außengewinde
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, FM (Factory Mutual), Seismisch
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Art der Befestigung
Durchsteckmontage, Vorsteckmontage
Montagewerkzeuge
SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber, Kernbohrgerät DD 30-W
PROFIS Software
Ja

Technische Dokumente

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Kostengünstigere, optimierte Ankerausführung – mehr Verankerungstiefen und flexible Rand- und Achsabstände ermöglichen kostengünstigere Anwendungen mit kleineren Grundplatten und Fassadenkonsolen
  • Schnellere und einfachere Montage – ohne Bohrlochreinigung (M8 bis M20) und geeignet für automatisches Vorspannen mit dem Hilti Adaptive Torque Tool (M8 bis M16)
  • Unterstützung bei der Bemessung – mit PROFIS Engineering Suite lässt sich die Bemessung von Stahl-Beton-Verbindungen vereinfachen, alternativ berät Sie das Hilti Engineering Team bei komplexeren Projekten
  • Einfachere Kontrolle – Kopfmarkierung zeigt die Art und Länge des Bolzens und vereinfacht so die Qualitätskontrolle nach dem Setzen
  • Grosse Unterlegscheibe nach DIN 9021 – geeignet für den Einsatz bei übergrossen oder geschlitzten Durchgangslöchern

Anwendungen

  • Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Kohlenstoffstahl mit grösserer Unterlegscheibe für alle sicherheitsrelevanten Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton
  • Alle sicherheitsrelevanten Befestigungen bei seismischen Belastungen, Kategorie C1 für nicht tragende Elemente und Kategorie C2 für tragende Elemente
  • Befestigung von Grundplatten, Handläufen, Fassadensystemen, Maschinen oder Regalen an Beton
  • Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.