JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HSL 4-B Schwerlastdübel / Schwerlastanker

Drehmomentkontrollierter Schwerlast-Keilanker (Kohlenstoffstahl) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für Beton

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
  • Kopfkonfiguration: Sicherheitskappe
  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch

Hilti Kunden suchten auch Spreizanker, Schwerlastanker, Schwerlastanker Ultimate, HSL4-B oder Schwerlastdübel.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Dübellänge
  • 121 mm
  • 131 mm
  • 141 mm
  • 151 mm
  • 166 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
  • 198 mm
  • 203 mm
  • 223 mm
  • 228 mm
  • 231 mm
Verpackungseinheit
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 217.20