HST2 V3 Bolzenanker für Holz
Leistungsstarker Bolzenanker mit übergrosser Unterlegscheibe zur Befestigung von Holzbalken, für hohe statische und seismische Lasten in gerissenem Beton (Kohlenstoffstahl)
- Montagewerkzeuge: Akku-Bohrhammer TE 6-22
- PROFIS Software: Nein
Hilti Kunden suchten auch Schwerlastanker, Schwellenanker oder Streichbalken.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M12
- M16
Dübellänge
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 245 mm
- 265 mm
- 285 mm
- 305 mm
- 325 mm
- 365 mm
- 405 mm
- 445 mm
- 485 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 12 Stk
- 20 Stk
- 25 Stk
Menge
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)