HUS4 T-H Vis d’ancrage
Slide 1 of 5: L601637 (4151770)
Vis d’ancrage à tête hexagonale haute performance pour fixation sur béton dur (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, Zingué
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Réutilisable (et démontable): Oui
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 8 mm
- 10 mm
Longueur de la cheville
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
De CHF 188.50