REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Kunststoff-Kabelbügel (feuerhemmend) zur Verwendung mit magazinierten Nägeln

  • Anwendung: Kabelbefestigungen
  • Material: Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Zur Verwendung mit (Geräten): BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Premium

Hilti Kunden suchten auch KabelbügelKabelhalter oder Kabel BX.

Optionen auswählen

Kabelkapazität (10-mm-Kabel)
  • 3
  • 5
  • 10
Kabelkapazität (8-mm-Kabel)
  • 4
  • 8
  • 16
Kabelkapazität (6-mm-Kabel)
  • 5
  • 10
  • 21
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 45.40

Technische Daten

Anwendung
Kabelbefestigungen
Material
Polybutylenterephthalat (PBT)
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Untergrundmaterial
Beton (weich), Beton (hart), Mauerwerk (Kalkvollstein), Stahl
Zulassungen
CSTB, ETA, UL
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Produktklasse
Premium

Technische Dokumente

pdf X-EKB, X-ECH Datenblatt, Englisch [ 722.4 KB ]
pdf Handbuch der Befestigungstechnik, Englisch [ 6 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Reibungspassung in der Gerätenase der BX/GX/DX Setzgeräte erleichtert die Handhabung
  • UL-zugelassen, in Plenum-Qualität
  • Feuerhemmende Ausführung
  • Einfaches Einführen der Kabel
  • Nahezu staubfreie Befestigung

Anwendungen

  • Flache Befestigung mehrerer Elektrokabel auf dem Untergrund
  • Einfaches Einführen der Kabel
  • Typischer Abstand zwischen Befestigungselementen von 50 bis 100 cm – Belastung und Kabelflexibilität müssen berücksichtigt werden

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten