HUS4-MAX Hybrid-Verbundankerpatrone
Patrone HUS4-MAX 12
Folienpatrone der Ultimate-Leistungsklasse für schnelle und wirtschaftliche Schwerlastverankerungen in Beton mit HUS4 Schraubankern
- Zulassungen / Prüfberichte: ABG/ABZ, Brandschutz, ETA, Seismisch
- Seismische Belastung: Ja
- Bohrmethode: Rotation
Hilti Kunden suchten auch Verbundankerpatrone, Folienpatrone oder HUS4-MAX Hybrid.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
CHF 1'685.00 /1 Karton - 32 Stk
- 50 Stk
CHF 1.43 /1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
CHF 71.50
CHF 1.43
/
1 Stück





