Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HUS4-MAX Hybrid-Verbundankerpatrone

Patrone HUS4-MAX 10

Folienpatrone der Ultimate-Leistungsklasse für schnelle und wirtschaftliche Schwerlastverankerungen in Beton mit HUS4 Schraubankern

  • Zulassungen / Prüfberichte: ABG/ABZ, Brandschutz, ETA, Seismisch
  • Seismische Belastung: Ja
  • Bohrmethode: Rotation

Hilti Kunden suchten auch Verbundankerpatrone, Folienpatrone oder HUS4-MAX Hybrid.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk

    CHF 1'532.00 /1 Karton
  • 32 Stk
  • 50 Stk

    CHF 1.30 /1 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 65.00
CHF 1.30
/
1 Stück