HVU2-Anker-Kapsel
Verbundankerpatrone HVU2 M16x125
Folienpatrone der Ultimate-Leistungsklasse, für Schwerlastverankerungen in Beton
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
- PROFIS Software: Ja
- Werkstoffzusammensetzung: Urethan-Methacrylat-Hybridkleber
Hilti Kunden suchten auch Patrone, Glaspatrone, Folienpatrone, HVU oder Verbundanker.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Standard-Verankerungstiefe
- 80 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 135 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 190 mm
- 210 mm
- 240 mm
- 270 mm
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
CHF 6.88 /1 Stück - 150 Stk
- 300 Stk
CHF 5.17 /1 StückBester Preis - 400 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
CHF 137.60
CHF 6.88
/
1 Stück