HIT-RB Zubehör zum Bohrlochausbürsten und Führen
Zubehör zum Bohrlochausbürsten und Führen bei Anwendungen mit Injektionsmörtel
Hilti Kunden suchten auch Profl Zubehör, Profi Zubehör, Rundbürste oder Profl Zubehör.
Optionen auswählen
Bohrlochdurchmesser
- 10 mm
 - 12 mm
 - 14 mm
 - 16 mm
 - 18 mm
 - 20 mm
 - 22 mm
 - 24 mm
 - 25 mm
 - 28 mm
 - 30 mm
 - 32 mm
 - 35 mm
 - 37 mm
 - 40 mm
 - 42 mm
 - 47 mm
 - 52 mm
 
Länge
- 145 mm
 - 300 mm
 - 362 mm
 - 700 mm
 
Verpackungseinheit
- 1 Stk
 
 Menge 
 Packungen 
Gesamt Stk. 
 1 
Nettopreis (rabattiert)
 Ab CHF 9.26 
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Robustes und benutzerfreundlicheres Zubehör für eine einfachere Dübelmontage
 - Erleichtert das korrekte Setzen von Betondübeln
 
Anwendungen
- Ausbürsten von Bohrlöchern verschiedener Durchmesser und Verankerungstiefen
 - Entfernen von Staub von der Oberfläche des Bohrlochs
 
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.