JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Hier finden Sie Verbindungsteile, Ersatzteile, Schutzhauben, Zubehör für die Staubabsaugung und weitere Extras für Ihre Benzintrennschleifer, Betonscheren und Schlitzgeräte

54 Produkte

Filter
Tiefenansch DCH 300-X/ DCH 300
Beschreibung
Zubehör für handgeführte Elektro-Diamant-Trenngeräte (DCH)
Keine technischen Daten verfügbar
Tiefenansch DCH 230
Beschreibung
Zubehör für handgeführte Elektro-Diamant-Trenngeräte (DCH)
Keine technischen Daten verfügbar
Krümmer kpl


Beschreibung
Zubehör für handgeführte Elektro-Diamant-Trenngeräte (DCH)
Zusatzinformationen zum Zubehör
Gekrümmter Verbinder für Anschluss an VC 20/40
Werkzeugaufnahme DCH 300 ABR
Beschreibung
Zubehör für handgeführte Elektro-Diamant-Trenngeräte (DCH)
Keine technischen Daten verfügbar
Tiefenansch 180 kpl
Beschreibung
Zubehör für handgeführte Elektro-Diamant-Trenngeräte (DCH)
Keine technischen Daten verfügbar
Montageschlüssel SW 24/10
Beschreibung
Zubehör für handgeführte Elektro-Diamant-Trenngeräte (DCH)
Zusatzinformationen zum Zubehör
Zur Befestigung der Diamantscheiben an den DCH-Geräten
Lasereinheit DCH-SL LG
Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Lochmutterndreher DCH-A30
Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Scheibe 22,5mm


Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Scheibe 4mm


Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Scheibe 13mm


Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Hülse DCH 150-SL
Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Mutter DCH 150-SL
Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Scheibe 7mm


Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Ausbrechwerkzeug DC-ST-E
Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Keine technischen Daten verfügbar
Schärfplatte DC-SE SP2
Beschreibung
Zubehör für das Schlitzgerät DCH 150-SL
Zusatzinformationen zum Zubehör
Zum Nachschärfen von Diamant-Werkzeug
Hülse


Beschreibung
Zubehör
Keine technischen Daten verfügbar
Mutter


Beschreibung
Zubehör
Keine technischen Daten verfügbar
Scheibe 3MM


Beschreibung
Zubehör
Keine technischen Daten verfügbar
Scheibe 6MM


Beschreibung
Zubehör
Keine technischen Daten verfügbar
Scheibe 13MM


Beschreibung
Zubehör
Keine technischen Daten verfügbar
Scheibe 21MM


Beschreibung
Zubehör
Keine technischen Daten verfügbar
Lochmutterndreher A30
Beschreibung
Zubehör
Keine technischen Daten verfügbar
Bodensägewagen DSH-FSC
Beschreibung
Bodensägewagen zum schnelleren und ergonomischeren Schneiden von Beton- oder Steinplatten
Zusatzinformationen zum Zubehör
Im Lieferumfang enthalten: ein 17-Liter-Wassertank
Schienenkralle DSH-RCC 85
Beschreibung
Spann- und Montagezubehör für Hilti Akku-Schienensägen
Keine technischen Daten verfügbar
Schienenkralle DSH-RCC 135
Beschreibung
Spann- und Montagezubehör für Hilti Akku-Schienensägen
Keine technischen Daten verfügbar
Montagewerkzeug belt DSH 700/900 Satz
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 700-X, DSH 900-X
Werkzeugsatz DSH 600-X
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X
Verbrauchsmaterialsatz DSH 700/900-X
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 700-X, DSH 900-X
Verbrauchsmaterialsatz DSH 600-X
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X
Rad DSH 600-X


Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X
Zusatzinformationen zum Zubehör
optionaler Radsatz
Werkzeugsatz DSH 700/900
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 700-X, DSH 900-X
Zündkerze DSH (10)
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X, DSH 700-X, DSH 900-X
Luftfilter DSH 700/900-X (2)
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 700-X, DSH 900-X
Luftfilter DSH 700/900-X (10)
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 700-X, DSH 900-X
Luftfilter DSH 600-X (2)
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X
Luftfilter DSH 600-X (10)
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X
Behälter DSH 900/380/470
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zusatzinformationen zum Zubehör
Länge 900mm, Breite 400mm, Höhe 460mm, Volumen 154,800CD3, Gewicht 20.400g
Zündkerze DSH


Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X, DSH 700-X, DSH 900-X
Benzinfilter DSH


Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X, DSH 700-X, DSH 900-X
Starterseil DSH (5)
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X, DSH 700-X, DSH 900-X
Starterseil DSH (25)
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X, DSH 700-X, DSH 900-X
Schlauch mit Platine DSH
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X, DSH 700-X, DSH 900-X
Zusatzinformationen zum Zubehör
Ersatzschlauch für Pumpe DSH-P
Flansch DSH 600-X D60 Satz
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X
Flansch DSH 600-X D78 Satz
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 600-X
Flansch DSH 700-X/ 900-X Satz
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Zu verwenden mit
DSH 700-X, DSH 900-X
Werkzeugaufnahme DSH 700-X/ 900-X Satz
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Keine technischen Daten verfügbar
DSH-Reduzierring 25.4x1.8x22.2mm
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Produktinformationen
Reduzierring von 25mm auf 22mm Aufnahme
Zusatzinformationen zum Zubehör
Reduzierring für Diamantrennscheiben von 25 mm auf 22 mm Aufnahme; passend für alle Benzintrennschleifer mit 22 mm-Blattdorn
Staubabsaugung DSH-DRS
Beschreibung
Adapter zum Anschliessen der DSH 600-22 und DSH 700-22 Trennschleifer an einen kompatiblen Staubsauger zum Auffangen von Staub beim Schneiden
Keine technischen Daten verfügbar
Starter DSH 700


Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Keine technischen Daten verfügbar
Starter DSH 900


Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Keine technischen Daten verfügbar
Riemen DSH 12/14"
Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Keine technischen Daten verfügbar
Riemen DSH 16"


Beschreibung
Zubehör für DSH Benzintrennschleifer
Keine technischen Daten verfügbar
Pumpe DSH-P


Beschreibung
Selbstentlüftende Pumpe zur Verwendung mit einem Benzintrennschleifer
Zusatzinformationen zum Zubehör
DSH-P – technische DatenGewicht: 1,27 kgAbmessungen: Pumpe, insg.: Ø = 113 mm Pumpengehäuse: Ø = 76 mm Höhe: H = 129 mmMax. Saughöhe: 1,5 m bei 3,0 m SchlauchlängeMax. Versorgungsdruck: 6 barSchlauchlänge: 3,0 mMax. Schlauchlänge: 9 m bei bis zu 1,5 m SaughöheAnzugsmoment: 8,0 NmVerbrauch: 1,0 l/min