Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Prokit

VC 4LX-22 PK T15 Akku-Staubabsauger der L-Klasse

Baustellensauger VC 4LX-22 PK & T15

Kompakter und leistungsstarker Akku-Staubabsauger mit ProKit-Kompatibilität für den Anschluss an Elektrogeräte und die Baustellenreinigung (nass und trocken), 15-L-Behälter (Nuron-Akku)

  • Luftstrom Motor allein: 67 l/s
  • Luftstrom am Schlauchende: 30 l/s
  • Max. Vakuumdruck: 17 kPa

Hilti Kunden suchten auch Bausauger, Staubsauger, Industriesauger oder Sauger.

Stellen Sie Ihr eigenes ProKit Aufbewahrungssystem zusammen

Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Aufbewahrungslösungen.

Individuell konfigurieren

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 897.00
CHF 897.00
/
1 Stück