Gitterrost-Befestigungsscheibe X-FCM-F (Duplex-beschichtet)
Duplex-beschichteter Gitterrost-Befestigungsteller zur Befestigung von Bodenrosten mit Gewindebolzen in leicht korrosiven Umgebungen
- Anwendung: Gitter
- Zulassungen: ABS, BV, DNV GL, LR
- Zur Verwendung mit (Geräten): DX 351
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Halte-Flansch, Gitterrost-Befestigung oder Halte-Flansch doppelseitig beschichtet.
Optionen auswählen
Gitterhöhe
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Gitterrostbreitenbereich
- 18 - 40 mm
Korrosionsschutz
- Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 347.45
Technische Daten
Anwendung
Gitter
Zulassungen
ABS, BV, DNV GL, LR
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 351
Korrosionsschutz
Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Vorübergehende Außenanwendungen, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
6 mm
Produktklasse
Ultimate
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Minimaler Installationsaufwand – weniger Schritte als mit herkömmlichen Gitterrostklemmen und Schweissen
- Zulassungen und Zertifikate – technische Daten, Prüfberichte und Zulassungen verfügbar
- Keine Nachbearbeitung notwendig – bei Befestigung von Gitterrosten an Stahl mit S-BT und X-BT Gewindebolzen
- Sicherer Halt – Sicherungslaschen am Teller helfen, ein Lösen oder Mitdrehen zu verhindern
- Weniger Stolperfallen – rutschfreie Oberfläche und bei richtiger Montage minimaler Überstand über Laufroste
Anwendungen
- Befestigung von Gitterrosten an Stahl in leicht korrosiven Umgebungen, z. B. Kraftwerke, Industrieanlagen und Bergbau
- Für Gitterroste, die gängigen Zugbelastungen ausgesetzt sind (z. B. Laufwege)
- Befestigung von Gitterrosten aus Stahl
- Befestigung von Gitterrosten aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Gitterrostbefestiger zur Verwendung mit Gewindebolzen M8
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.