Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Geo Tag AI T400

Geo tag AI T400

Robuste und einfach zu installierende GPS-Tags für Baumaschinen, die Sie bei der Verwaltung, dem Schutz und der Verfolgung von Maschinen auf der Baustelle unterstützen (Hilti ON!Track)

  • Abmessungen (LxBxH): 84 x 63 x 24 mm
  • IP-Schutzklasse: IP 68
  • Kommunikationsstandard: LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

Hilti Kunden suchten auch Geo Tag, AI T400 oder GPS Tracker.

Optionen auswählen

Abmessungen (LxBxH)
  • 84 x 63 x 24 mm
Kommunikationsstandard
  • LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
Betriebstemperaturbereich
  • -30 - 60 °C
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
CHF 3'000.00
CHF 3'000.00
/
1 Stück