Deux ouvriers réalisent l'expertise d'une construction en bois

Construire durablement avec du bois

Soutien global du projet par Hilti

Quelles sont les directives à respecter en matière de construction durable ? Quelles innovations de produits rendent votre projet plus sûr et plus efficace ? Comment pouvez-vous profiter des techniques actuelles pour vos constructions en bois ?

Que ce soit avec les techniques de mesure numérique ou de chevillage, l'expertise en matière de protection incendie ou encore la gestion du parc d'appareils, Hilti vous soutient dans chaque phase de la construction avec des impulsions innovantes et des produits compatibles. Vous pouvez compter sur nous en tant que partenaire compétent et vous concentrer sur votre vision du projet - et ce, au-delà des frontières, aussi bien sur le chantier qu'au bureau et lors de la planification.

Le Toolpark Hilti dans la construction en bois

Parc d'outils de construction en bois

Nuron vous propose un système de batteries pour toutes les applications dans la construction en bois. En combinaison avec la gestion de flotte Hilti, nous sommes votre partenaire fiable pour tout ce qui concerne votre parc d'appareils.

Voir les outils En savoir plus sur la gestion de flotte
Assemblage par emboîtement avec connecteur en bois HCW dans l'application

Des connecteurs innovants

Comment fixer du bois sur du béton ? Outre le choix des bons moyens de fixation, il faut tenir compte des tolérances de construction, des distances aux bords, de la sismicité ou de la qualité du béton. Vous trouverez ici les réponses à vos questions sur les raccords bois-béton :

En savoir plus sur les assemblages bois-béton HCW - l'assemblage par emboîtement innovant dans la construction en bois
Ouvrier du bâtiment en train d'assembler du bois avec du bois

Assembler le bois avec le bois

Découvrez comment le bois et le bois peuvent être assemblés, pourquoi vous devez utiliser des moyens d'assemblage agréés techniquement dans la construction en bois professionnelle et quelles solutions Hilti propose pour votre projet de construction en bois.

En savoir plus sur les assemblages bois-bois Connaître le portefeuille de vis pour la construction en bois Notre solution pour panneau en bois lamellé-collé : Connecteur bois P2P

Parc d'appareils optimal dans la construction en bois

Photo d'application de la scie plongeante sans fil SC 6WP-22 et de l'aspirateur sans fil VC 4X-22

Sciage et découpe productifs

Qu'il s'agisse de scier des coffrages, des panneaux OSB, du contreplaqué, des panneaux de particules, des planches, des chevrons ou des lattes. Les scies sans fil sont le premier choix pour couper et scier le bois.

Vers les scies, lames de scie, batteries
Perforateur sans fil TE 6-22

Perforateur sans fil TE 6-22

L'outil idéal pour les assemblages bois-béton : Le marteau-perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec grande plage de perçage, burin fin et fixation à changement rapide (plate-forme sans fil Nuron).

Accéder au perforateur sans fil TE 6-22
Visseue-perceuse sans fil SF 10W-22

Visseue-perceuse sans fil SF 10W-22

La perceuse-visseuse sans fil puissante avec arrêt rapide électronique ATC et une excellente ergonomie pour une utilisation universelle dans la construction en bois. L'outil optimal pour insérer nos vis pour la construction en bois.

Voir la visseue-perceuse sans fil SF 10W-22
Scie circulaire sans fil SC 6WP-22

Scie plongeante sans fil SC 6WP-22

Travaillez avec précision, rapidement et pratiquement sans poussière avec la scie plongeante sans fil ergonomique. Elle combine parfaitement puissance et autonomie grâce à la technologie de batteries Nuron.

Voir la scie plongeante sans fil SC 6WP-22
Outil d'implantation PLT 400-2

Outil d'implantation PLT 400-2

Outil d'implantation numérique précis avec distance de mesure étendue. Cette solution complète permet une flexibilité et une convivialité maximales pour les travaux de mesure effectués par une seule personne. Idéal en combinaison avec notre connecteur HCW.

Voir la station totale PLT 400-2

Voici comment réaliser votre projet de construction en bois avec nous

La construction en bois ne cesse de gagner en importance. Grâce aux nouveaux développements techniques, ce type de construction s'est également établi dans les bâtiments à plusieurs étages et ne cesse de se développer. Le matériau est léger, durable, résistant et possède d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Grâce à la régulation naturelle du taux d'humidité et à l'absorption des substances nocives, il assure en outre un climat intérieur agréable.

Grâce aux méthodes de mesure numériques modernes et à l'amélioration des techniques de construction, les projets de construction en bois peuvent être réalisés de plus en plus rapidement et avec une précision accrue.

 

Planification du modèle de bâtiment avec des éléments de liaison

Planification et appel d'offres

Vous avez besoin d'aide pour la planification et le dimensionnement technique ? Ensemble, nous concrétiserons vos idées dans l'environnement de planification numérique.

Optimiser les processus de travail grâce au smartphone et à la gestion de flotte

Gestion du parc d'outils

Optimisez vos processus de travail en nous laissant composer un parc d'appareils adapté à vos besoins et en utilisant notre gestion des ressources ON!Track.

Vers la gestion de la flotte Voir ON!Track
Documents techniques d'un marteau perforateur à télécharger directement sur votre smartphone

Documents techniques à télécharger

Informez-vous chez nous sur les exigences techniques : dimensions pertinentes, fiches techniques, certificats, normes et directives en un coup d'œil.

Voir les téléchargements

Questions fréquemment posées

Quel est le parc d'outils Hilti idéal pour les projets de construction en bois?

Nous serons ravis de vous conseiller sur le parc d'outils qui convient à votre projet. Nous proposons des appareils de mesure, des scies et des outils pour la fixation. Les produits de notre gamme sont compatibles entre eux et nous développons celle-ci en permanence. Avec le fleet management Hilti, nous optimisons votre parc d'outils pour une efficacité supérieure. Nous proposons en outre des chevilles chimiques et mécaniques ainsi que des connecteurs bois.

Quelle aide puis-je attendre de la part d'Hilti pour la planification de ma construction en bois?

Durant l'étape de planification, nous nous chargeons pour vous du dimensionnement des points de fixation ou de la conception de façade. Nous vous assistons également dans le cadre de la planification numérique en préfabriquant des raccords innovants tels que les connecteurs bois HCW Hilti. Pour le montage, vous pouvez vous en remettre à nos ingénieurs spécialisés en construction en bois et aux outils de qualité Hilti.

Quelle aide puis-je attendre de la part d'Hilti pour la fixation d'éléments en bois sur béton?

Nous vous accompagnons lors de la fixation d'éléments en bois sur béton en mettant à profit notre longue expérience en dimensionnement du béton selon l'Eurocode 5.