REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

551

Produkte für "mq"

Filter
Drehmoment Werkzeug S-BT 1/4" - 5Nm
Beschreibung
5-Nm-Drehmomentschlüssel zur Montage von S-BT Gewindebolzen auf Aluminium oder Stahl (Dicke < 6 mm)
Drehmoment
5 Nm
Kobaltbohrer HSS-Co
Beschreibung
HSS Kobaltbohrer der Ultimate-Leistungsklasse zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Stahl und Edelstahl ≤1100 N/mm², gemäss den Vorgaben von DIN 338/340
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
Untergrundmaterial
Metall, Nichtrostender Stahl, Mittellegierter Stahl
Zentriervorrichtung S-CS NG
Beschreibung
Schlanker Edelstahl-Zentrierring zur Positionierung von Bohrern in Gitterrosten mit Öffnungen von mehr als 13 x 18 mm
Länge
80 mm
Werkstoffzusammensetzung
Nichtrostender Stahl
Kobaltbohrer-Satz HSS-Co
Beschreibung
HSS Kobaltbohrer-Satz der Ultimate-Leistungsklasse zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Stahl und Edelstahl ≤1100 N/mm², gemäss den Vorgaben von DIN 338/340
Produktklasse
Ultimate
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
Schraubenmagazin SMD 57
Beschreibung
Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Aussenverkleidungen
Länge
180 mm
Schraubenlänge - min
9 mm
Schraubenlänge - max
57 mm

Neu

Kette SCN 60 1.1 cc


Beschreibung
16" | 40 cm rückschlagarme Sägekette mit 3/8" | 9,52 mm Low Profile™-Teilung für die Akku-Kettensäge SCN 60-22
Antriebsglieder
56
Stablänge
40 cm
Kettenteilung
9.52 mm

Neu

Kette SCN 60 1.3 cc


Beschreibung
16" | 40 cm rückschlagarme Sägekette mit 3/8" | 9,52 mm Low Profile™-Teilung für die Akku-Kettensäge SCN 60-22
Antriebsglieder
56
Stablänge
40 cm
Kettenteilung
9.52 mm

Neu

Stange SCN 60 1.1


Beschreibung
16" | 40 cm langes Schwert für schmale Schnittfuge zur Verwendung mit 3/8" | 9,52 mm Low Profile™ Ketten auf der SCN 60-22 Akku-Kettensäge
Antriebsglieder
56
Stablänge
40 cm
Kettenteilung
9.52 mm

Neu

Stange SCN 60 1.3


Beschreibung
16" | 40 cm langes Schwert für schmale Schnittfuge zur Verwendung mit 3/8" | 9,52 mm Low Profile™ Ketten auf der SCN 60-22 Akku-Kettensäge
Antriebsglieder
56
Stablänge
40 cm
Kettenteilung
9.52 mm
Bolzenanker HSA


Beschreibung
Standard-Spreizdübel für ungerissenen Beton (Kohlenstoffstahl) für alltägliche Anwendungen
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kopfkonfiguration
Außengewinde
Zulassungen / Prüfberichte
ETA
Hammerbohrer TE-CX (SDS Plus) (metrisch)
Beschreibung
SDS plus (TE-CX) Hammerbohrer für höchste Leistung mit 4 Hartmetallschneiden zum Bohren von Dübellöchern in armiertem Beton
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Untergrundmaterial
Bewehrter Beton, Beton, Ziegel, Mauerwerk
Arbeitsmodus
Hammerbohren
541 - 551 von 551 Produkten