Barra SCN 60 1.3
Codice prodotto: 2410754
Slide 1 of 2: L601605 (4116125)
Barra a taglio stretto 16" | 40 cm utilizzabile con catene Low Profile™ da 3/8" | 9,52 mm sulla motosega a batteria SCN 60-22
- Collegamenti trasmissione catena: 56
- Lunghezza barra: 40 cm
- Passo catena: 9.52 mm
I clienti hanno cercato anche barra da taglio, utensili professionali o accessori hilti.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
CHF 44.98
CHF 44.98
/
1 Pezzo