DD 350-CA
Nuovo prodottoArticolo #r3411829
Sistema di carotaggio diamantato per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità di alimentazione automatica per carotatura con telaio in diametri medi e grandi fino a 500 mm (19-11/16”)
- Gamma di diametri: 52 - 500 mm
- Tensione di ingresso: 230 V
- Potenza assorbita: 3600 W
Alcuni clienti hanno visualizzato anche carotatore, carotatrice diamantata, carotaggio, foretto diamantato o perforatore a diamante
- Potente motore ad alta frequenza con controllo elettronico della velocità, per un'erogazione ottimale su tutta la gamma di diametri
- Compatibile con l'unità di avanzamento automatico DD AF-CA, che rende il carotaggio un processo altamente efficiente e completamente automatico
- Iron Boost: per un incremento rapido delle prestazioni con una coppia aumentata quando si fora attraverso ferri di ripresa
- Grazie alla protezione IP 55 i carotaggi possono essere effettuati anche nelle condizioni più impegnative
- Il funzionamento al regime ottimale di giri è facilitato dai LED indicatori della potenza - per le massime prestazioni e una maggiore durata della corona
- Per l'esecuzione di fori passanti e penetrazioni
- Fori ciechi per il montaggio di ancoranti o ferri di ripresa post-installati
- Fori angolari per operazioni di taglio
- Aperture per tombini
- Foratura in serie per l'installazione di portacavi



3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.