JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Brandschutzplattensystem mit breitem Zulassungsspektrum zur Abschottung mittlerer bis grosser Öffnungen

  • Ungefähre Aushärtedauer: 1 mm/Tag
  • Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 30 °C
  • Anwendungstemperatur - Bereich: 5 - 40 °C
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch BrandschutzbeschichtungBrandschutzplatteBrandschutz FarbeWeichschott oder Abschottung.

Optionen auswählen

Verpackung
  • Kübel
Gewicht
  • 6 kg
  • 17.5 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 502.40